Poignée indexable avec fonction de sécurité acier revêtement plastique. 06383-1212X20
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Fonction de sécurité : dégagement par pression
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
28,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
avec fonction de sécurité
Forme
20°
Type de forme
20°
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Matériau
des composants
plastique
A=Longueur de poignée
106
L=longueur de filetage
20
X=filetage
M12
A2
15
Classe de résistance
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Nombre de dents
24
Taille
2
Type de fixation
filetage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement plastique finement structuré, noir.
Consignes d´utilisation
Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à insert taraudé, il faut appuyer sur celle-ci jusqu’à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité (la poignée tourne librement).
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.