EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main material
steel
Component material
plastic
A=Handle length
128,5
T=thread depth
26
X=thread
M20
D
41
D1
13
D2
32
H
61
H2
49
Kind of fastening
internal thread
Size
4
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées indexables s'utilisent pour des applications de serrage ou de indexable remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought