Moyeu de serrage acier de traitement 06362-1012
- En association avec une poignée, les arbres peuvent pivoter et être positionnés
- Montage rapide et simple
Unité de vente
21,41 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Moyeu de serrage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D1=Diamètre intérieur
12
D2=Diamètre extérieur
28
D4=Alésage de fixation
M10
B
17,5
B1
15
D3
12
L
41
T
14
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
Acier de traitement 1.1206.
Finition
Bruni.
Nota
Les moyeux de serrage peuvent être montés rapidement et facilement sur les arbres, réglés dans la bonne position puis bloqués. Pour une bonne transmission du couple, il est recommandé une tolérance de l‘arbre de h11. Des leviers standards ou spécifiques peuvent être vissées sur le taraudage D2.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.