Poignée boule pivotante plastique thermodurcissable 06353-081
- Pour le réglage manuel sur des modules, des machines ou des groupes
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Insert et boulons en acier ou en Inox
Unité de vente
8,59 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée boule
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M8
H=Hauteur
29,5
L=longueur de filetage
13
B
6
D2
13
H1
19
H2
6
SW
4
SW1
10
SW2
4
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Bille Duroplast PF 31.
Doigt en acier, ou acier inoxydable 1.4305.
Finition
Boule noire brillante.
Acier zingué passivé bleu.
Inox naturel.
Acier zingué passivé bleu.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.