Poignée cylindrique pivotante acier inoxydable 06317-105
- Poignées pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Montage : Via six pans creux dans l'axe
- Inox 1.4305, 1.4310
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
20,05 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cylindrique
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M5
L1=Longueur de poignée
60
L=longueur de filetage
8
D2
12,5
SW
3
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Pivot en inox 1.4305.
Poignée d'entraînement en inox 1.4305.
Bague de maintien en inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Montage
Vis six pans creux dans l'axe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.