FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
fixe
DIN
DIN 39
Forme
E
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
36
D=Filetage
M16
L1=Longueur de poignée
112
L=longueur de filetage
26
D4
22
L3
14
SW
8
Type de filetage
filetage
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
Poignée : aluminium.
Insert : acier.
Finition
Poignée : poli.
Insert : acier noir.
Nota
Poignée assortie aux volants DIN 950.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté