FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
fixe
Modèle 2
sans six pans creux
DIN
similaires à DIN 39
Forme
E
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
électropoli
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
51
L=longueur de filetage
13
Code acier
1.4401
D4
11
L3
5,1
Type de filetage
filetage
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
Inox 1.4305 ou 1.4401.

Finition
Polissage électrolytique.
Nota
Inox 1.4401 similaire à DIN 39.
Poignée adaptée aux volants DIN 950.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté