Poignée fixe aluminium aspect poli brillant 06311-25
- Poignée assortie aux volants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
16,73 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée
Modèle 1
fixe
Modèle 2
similaires à DIN 39
DIN
similaires à DIN 39
Forme
raven
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
aspect poli brillant
Matériau
des composants
acier
D3=Filetage
M10
L1=Longueur de poignée
80
D1
25
D4
16
L2
14
SW
5
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
aluminium.
Tige filetée : acier.
Tige filetée : acier.
Finition
Poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.