FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
fixe
DIN
similaires à DIN 39
Forme
E
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M12
L1=Longueur de poignée
100
L=longueur de filetage
20
D4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté