FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Modèle 2
similaires à DIN 98
DIN
similaires à DIN 98
Forme
raven
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
aspect poli brillant
Matériau des composants
acier
D3=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
60
D1
20
D4
13
L2
13
L3
4
SW
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
aluminium.
Insert : acier.
Finition
Poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought