Poignée pivotante acier 06308-0616055
- Poignée assortie aux volants DIN 950
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
18,50 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
DIN
similaires à DIN 98
Forme
E
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
54,5
L=longueur de filetage
11
D4
10
D6
14
L3
5,5
L4
5
SW
3
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Poignée et insert : acier.
Finition
Poignée et axe acier zingué passivé bleu
Nota
Pour les poignées avec D1=25 mm et 32 mm, la longueur de filetage L2 est plus courte que défini dans DIN 98. Poignée adaptée au volant DIN 950.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.