FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
DIN
similaires à DIN 98
Forme
E
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
36
D=Filetage
M16
L1=Longueur de poignée
117
L=longueur de filetage
26
D4
22
D6
29
L3
11
L4
9
SW
8
Type de filetage
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Poignée et insert : acier.
Finition
Poignée et axe acier zingué passivé bleu
Nota
Pour les poignées avec D1=25 mm et 32 mm, la longueur de filetage L2 est plus courte que défini dans DIN 98. Poignée adaptée au volant DIN 950.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté