FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
zingué
D1=Diamètre extérieur
23
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
68
L=longueur de filetage
8
D9
18
L7
6
SW
16
Taille
2
Type de filetage
filetage
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Axe et insert fileté en acier zingué ou Inox.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Pour le montage il faut dévisser l’axe de la poignée.
Indication de dessin
1) Fente pour montage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté