FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
D3=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
49
D1
16
D4
10
D6
14
L2
11
L3
5,5
L4
5
SW
3
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier.
Finition
Poignée noire.
Acier chromaté.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought