FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
D3=Filetage
M12
L1=Longueur de poignée
95
D1
32
D4
20
D6
26
L2
21
L3
10,5
L4
8
SW
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier.
Finition
Poignée noire.
Acier chromaté.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought