Poignée conique pivotante plastique thermodurcissable brillant noir 06318-10618
- Poignées pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Différentes dimensions de filetage
- polissage haute brillance.
Unité de vente
12,33 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée conique
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
brillant noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
Coloris
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
18
D=Filetage
M6
L1=Longueur de poignée
40,5
L=longueur de filetage
11
D4
15
L2
16
SW
3
Taille
1
Type de filetage
filetage
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
Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Axe acier, galvanisé ou inox naturel.
Axe acier, galvanisé ou inox naturel.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les poignées cylindriques peuvent se monter par exemple sur des volants et des manivelles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.