Poignée cylindrique de sécurité retour automatique en position initiale thermoplastique 06328-01-306
- Prise en main optimisée et bonne adhérence
- Poignées pour volants et manivelles
- Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€45.73
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Safety cylinder grip
Version 1
automatic return
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M6
L1=Handle length
58,5
L=Handle length
55
A
12,5
A1
6,5
D2
20
D3
4,5
H
22,5
L3
71,5
Size
3
T
6
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Le retour automatique en position de repos permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Le retour automatique en position de repos permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.
Matière
Poignée en thermoplastique.
Axe en acier.
Axe en acier.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Pièces en acier bruni.
Nota
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
Dès que la poignée est relâchée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos.
Le perçage D3 sert d'alésage de positionnement.
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
Dès que la poignée est relâchée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos.
Le perçage D3 sert d'alésage de positionnement.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
Différentes dimensions de filetage
Poignées pour volants et manivelles
Retour automatique en position de repos lors du relâchement de la poignée
Différentes dimensions de filetage
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.