EN
Choose your language
Désignation
Poignée cylindrique
Modèle 1
escamotable
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier inoxydable
Clé en acier
1.4404
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M5
L1=Longueur de poignée
49
L=Longueur de poignée
44
T=profondeur de filetage
4,5
A
10
A1
5,3
D2
16
D3
3,5
H
18
L3
58
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Description du produit
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
La poignée escamotable permet d'éviter les obstacles gênants, ce qui minimise le risque de blessure.
Matière

Poignée en thermoplastique.
Axe en acier classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Doigt de serrage en acier à ressort ou en inox 1.4310.
Ressort de compression en acier à ressort ou en inox 1.4568.

Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Nota
L’alésage D3 sert d’alésage de positionnement.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Obstacles gênants évités
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought