FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Cylindrical grip
Version 1
revolving
Form
B
Type de forme
avec taraudage
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
14
D=Thread
M4
L1=Longueur de poignée
40
T=profondeur de filetage
8
D2
9
L2
5
SW
8
Size
1
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Matière

Poignée en thermoplastique.
Axe en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté