Cylindrical grip revolving thermoplastic 06325-01-1205
- Prise en main optimisée et bonne adhérence
- Poignées pour volants et manivelles
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€3.70
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Cylindrical grip
Version 1
revolving
Form
B
Form definition
with internal thread
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
16
D=Thread
M5
L1=Handle length
49,1
T=thread depth
10
D2
11
L2
5,1
SW
10
Size
2
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Les poignées cylindriques sont livrées montées et peuvent par ex. être vissées sur des volants, des manivelles ou des dévidoirs.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Leur forme rainurée confère aux poignées cylindriques une prise en main optimisée et une bonne adhérence.
Matière
Poignée en thermoplastique.
Axe en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Pièces en acier bruni.
Inox poli.
Avantages
Prise en main optimisée et bonne adhérence
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Poignées pour volants et manivelles
Différentes dimensions de filetage
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.