Volant à 2 bras Alésage polyamide 06255-0080X08
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Version : sans rainure et avec rainure
- résistant aux huiles et aux graisses
Unité de vente
€7.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant à 2 bras
Modèle 1
Alésage
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
polyamide
D1=Diamètre extérieur
80
D2=Alésage de fixation
8H7
L3=hauteur
34
D3
24,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier
Finition
Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.
Sur demande
Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.