Volant Trou lisse avec rainures aluminium 06273-3125X14
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- stable et durable
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Sales unit
45,74 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
fixe
DIN
DIN 950
Type de produit
poignée fixe
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
14H7
L3=hauteur
36
B3
5
D3≈
28
L1
18
Nombre de
rayons
3
Poignée
Poignée
T
16,3
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
Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.