Handwheel Reamed hole with slot aluminium 06273-5250X26
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- stable et durable
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Unité de vente
€132.83
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
revolving
DIN
DIN 950
Product type
revolving grip
Main
material
aluminium
Component
material
aluminium
D1=Outside diameter
250
D2=Fastening hole
26H7
L3=height
50
B3
8
D3≈
45
Grip
Machine handle
L1
28
Number of
spokes
5
T
29,3
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
Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.