EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
fixed
DIN
DIN 950
Product type
fixed grip
Main material
grey cast iron
Component material
steel
D1=Outside diameter
125
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
36
D3≈
28
Grip
Machine handle
L1
18
Number of spokes
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
Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté