EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
30
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
Volant : aluminium.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté