EN
Choose your language
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
DIN
similaires à DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
250
D2=Alésage de fixation
26H7
L3=hauteur
61
B3
8
D3
49
L1
28
T
29,3
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
Volant : aluminium.
Finition
Décolleté et poli.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté