Handwheel reamed hole stainless steel A4 polished 06274-0200X18
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Matériau : Inox 1.4401
Unité de vente
€219.09
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Alésage
DIN
DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Coloris
du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
200
D2=Alésage de fixation
18H7
D7=Filetage
M10
L3=hauteur
45
Code acier
1.4401
D3
38
L1
24
Nombre de
rayons
3
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
Material
Stainless steel 1.4401.
Version
Wheel rim turned
and polished
and polished
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.