FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant
Modèle 1
Taraudage
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
70
D2=Alésage de fixation
M10
L3=hauteur
33,5
D3
30
D4
26,5
H2
11,5
L1
23
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
Volant en plastique thermodurcissable PF 31. Insert : acier bruni.
Finition
Brillant, noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought