Handwheel Internal thread thermoset 06830-83112
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Version : taraudage
- polissage haute brillance.
Sales unit
€20.91
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Internal thread
Product type
without grip
Main
material
thermoset
D1=Outside diameter
83
D2=Fastening hole
M12
L3=height
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28
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
Volant en plastique thermodurcissable PF 31. Insert : acier bruni.
Finition
Brillant, noir.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.