EN
Choose your language
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
E
Form definition
with reamed hole
Product type
without grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
steel
Component colour
black oxidised
D1=Outside diameter
160
D2=Fastening hole
14H7
L3=height
64,5
A1
5,6
D
45
D3
25
Grip
without
H
28
L1
18,5
Size
4
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
Corps de base du volant en thermoplastique.
Moyeu en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté