Volant tôle d’acier acier noir RAL 9005 06289-130120
- Fabrication d'une seule pièce
- Moyeu carré
- Moyeu renforcé
Unité de vente
€5.02
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
tôle d’acier
Modèle 2
Carrè
Matériau
du corps de base
acier
Coloris
du corps de base
noir RAL 9005
D1=Diamètre extérieur
130
L3=hauteur
23
L1
15
Nombre de
rayons
3
V
12
V1
11,9
V2
12,15
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
Acier de traitement.
Finition
Thermolaquage noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.
Nota
Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.
Indication de dessin
1) Carré sur l'arbre
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.