Volant tôle d’acier acier rouge rubis RAL 3003 06289-090091
- Fabrication d'une seule pièce
- Moyeu carré
- Moyeu renforcé
Sales unit
€2.27
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Volant
Modèle 1
tôle d’acier
Modèle 2
Carrè
Matériau
du corps de base
acier
Coloris
du corps de base
rouge rubis RAL 3003
D1=Diamètre extérieur
89
L3=hauteur
16
L1
11
Nombre de
rayons
3
V
9
V1
8,9
V2
9,15
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
Acier de traitement.
Finition
Thermolaquage noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.
Nota
Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.
Indication de dessin
1) Carré sur l'arbre
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.