Disc handwheel Reamed hole with slot aluminium black powder-coated 06275-51200X20
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
- Poignée cylindrique en plastique thermodurcissable, insert en acier zingué, thermolaqué
Sales unit
€60.46
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
revolving grip
Main
material
aluminium
Main
colour
black powder-coated
Component
material
thermoset
D1=Outside diameter
200
D2=Fastening hole
20H7
L3=height
46
B3
6
D3
50
L1
24
T
22,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.