EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
fixed grip
Main material
aluminium
Component material
thermoset
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
10H7
L3=height
31
D3
26
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli. Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté