FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
12H7
L3=hauteur
37
B3
4
D3
30
L1
18
T
13,8
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
Volant plein aluminium.
Finition
Décolleté et poli. Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought