EN
Choose your language
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre extérieur
140
D2=Alésage de fixation
14H7
L3=hauteur
34
B3
5
D3
34
L1
19
T
16,3
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
Volant plein aluminium.
Finition
Décolleté et poli. Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought