EN
Choose your language
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
H=Hauteur
5
SW=largeur de clé
8
C
1
Classe de résistance
8
D1
11,8
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté