Hexagon nut with flange and splines steel bright (black) 07216-406
- Raccord sûr
- Tout desserrage intempestif du raccord est empêché
- Réutilisables plusieurs fois
- Surface trempée
Unité de vente
€1.08
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hexagon nut
Version 1
with flange and splines
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
H=Height
5,5
SW=key width
10
D1
14,2
Grade
10
Kind of fastening
hex head
N
(number)
36
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
Acier de traitement.
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Surface trempée 550 HV min.
Nota
Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Les écrous sont réutilisables plusieurs fois.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.