EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with flange and splines
Product type
nut
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
H=Height
14
SW=key width
22
D1
31
Grade
10
Kind of fastening
hex head
N (number)
72
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
Acier de traitement.
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Nota
Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Les écrous sont réutilisables plusieurs fois.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought