FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec embase et dents
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
7
SW=largeur de clé
13
Classe de résistance
10
D1
18,2
N (nombre)
48
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Nota
Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Les écrous sont réutilisables plusieurs fois.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought