EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 1804
Form
W
Product type
nut
Main material
mild steel
Surface finish body
black oxidised
B=slot width
6
D1=Thread
M24x1,5
D2=Outside diameter
42
G=thread / for thread
M24X1,5
H=Height
9
D3
36
H1
0,5
Kind of fastening
Hook wrench
T
2,5
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
Acier de cémentation.

Inox A2.
Finition
Forme W = bruni. Forme H = trempé, surfaces planes rectifiées.
Nota
Forme H : acier cémenté, à l’exception du filetage.
Les deux surfaces planes sont rectifiées.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté