FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou à encoches
DIN
DIN 1804
Forme
H
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
trempé et rectifié
B=largeur de la rainure
7
D1=Filetage
M32x1,5
D2=Diamètre extérieur
52
G=filetage / pour filetage
M32X1,5
H=Hauteur
11
D3
45
H1
0,5
T
3
Type de fixation
Clé à ergot
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
Acier de cémentation.

Inox A2.
Finition
Forme W = bruni. Forme H = trempé, surfaces planes rectifiées.
Nota
Forme H : acier cémenté, à l’exception du filetage.
Les deux surfaces planes sont rectifiées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought