Écrou à encoches acier de cémentation trempé et rectifié 07590-235
- Forme H : trempé et bouts plats rectifiés
Unité de vente
€28.33
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 1804
Form
H
Product type
nut
Main
material
mild steel
Surface finish
body
hardened and ground
B=slot width
7
D1=Thread
M35x1,5
D2=Outside diameter
55
G=thread / for thread
M35X1,5
H=Height
11
D3
48
H1
0,5
Kind of fastening
Hook wrench
T
3
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
Acier de cémentation.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Forme W = bruni. Forme H = trempé, surfaces planes rectifiées.
Nota
Forme H : acier cémenté, à l’exception du filetage.
Les deux surfaces planes sont rectifiées.
Les deux surfaces planes sont rectifiées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.