FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 1804
Product type
nut
Main material
stainless steel A2
B=slot width
8
D1=Thread
M40x1,5
D2=Outside diameter
62
H=Height
12
D3
54
H1
0,5
Kind of fastening
Hook wrench
Steel code
1.4301
T
3,5
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
Acier de cémentation.

Inox A2.
Finition
Forme W = bruni. Forme H = trempé, surfaces planes rectifiées.
Nota
Forme H : acier cémenté, à l’exception du filetage.
Les deux surfaces planes sont rectifiées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought