EN
Choose your language
Désignation
Écrou marteau
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D=Filetage
M4
B
5,7
H1
3,2
H2
1
L1
11,5
Largeur de rainure
6
N
5,7
Type
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Élément de fixation universel. L'écrou marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté