FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou marteau
Modèle 1
pour rainure en T
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
H=Hauteur
8,8
B
9,7
H1
5,8
H2
3
L1
19
Largeur de rainure
10
N
9,7
Type
B
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Élément de fixation universel. L'écrou marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté