EN
Choose your language
Désignation
Écrou tendeur
DIN
DIN 1478
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Coloris du corps de base
zingué
D1=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
110
C
3,6
Capacité de charge N
10000
D2
17,2
D3
12
D4
8
M
10
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Écrous tendeurs en acier, forme fermée. Filetage à droite d'un côté et à gauche de l'autre.

Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.

Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought