Écrou tendeur acier zingué zingué 07221-24
- Conformes aux règles de construction
- Avec marquage
- Filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
24,25 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou tendeur
DIN
DIN 1478
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Coloris
du corps de base
zingué
D1=Filetage
M24
G=filetage / pour filetage
M24
H=Hauteur
255
C
5,6
Capacité de charge
N
100000
D2
42,4
D3
32
D4
12
M
29
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Écrous tendeurs en acier, forme fermée. Filetage à droite d'un côté et à gauche de l'autre.
Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.
Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.
Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.
Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.