FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou tendeur
DIN
DIN 1479
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D1=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
35
SW=largeur de clé
13
Capacité de charge N
7200
D4
4
M
25
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Écrous tendeurs de forme hexagonale. Filetage à droite d'un côté, à gauche de l'autre.

Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.

Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought