FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
1,5D hoch
DIN
DIN 6331
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
H = 1,5 x D
24
H=Hauteur
24
SW=largeur de clé
24
A
5
Classe de résistance
10
D1
31
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement, Inox A2 ou Inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 10, poli.
Inox poli.
Nota
Les écrous hexagonaux en acier brut peuvent avoir une surface gris-noir grâce au recuit.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté